Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1JC48-4-4 |
1JC48-6-4 |
1JC48-6-5 |
1JC48-6-6 |
1JC48-8-6 |
1JC48-8-8 |
1JC48-10-8 |
1JC48-10-10 |
1JC48-12-10 |
1JC48-12-12 |
1JC48-16-16 |
1JC48-20-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | H (mm) | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 46 | 0.089 | -04 | 17 | 14 | 9/16x18 | 22 | 63.5 | -04 | ||
23.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 45 | 0.118 | -06 | 22 | 17 | 11/16x16 | 23 | 63.5 | -04 | ||
33.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 47 | 0.145 | -06 | 22 | 17 | 11/16x16 | 23 | 63.5 | -05 | ||
25.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 43 | 0.232 | -06 | 22 | 17 | 11/16x16 | 21 | 63.5 | -06 | ||
28.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 0.148 | -08 | 24 | 19 | 13/16x16 | 22 | 63.5 | -06 | ||
32.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 46 | 0.167 | -08 | 24 | 22 | 13/16x16 | 22 | 63.5 | -08 | ||
43.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 48 | 0.215 | -10 | 30 | 24 | 1x14 | 24 | 41 | -08 | ||
43.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 51 | 0.245 | -10 | 30 | 24 | 1x14 | 26 | 41 | -10 | ||
66.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 54 | 0.372 | -12 | 36 | 30 | 1-3/16x12 | 28 | 41 | -10 | ||
66.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 55 | 0.376 | -12 | 36 | 30 | 1-3/16x12 | 29 | 41 | -12 | ||
96.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 63 | 0.52 | -16 | 41 | 36 | 1-7/16x12 | 33 | 41 | -16 | ||
224.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 85 | 0.699 | -20 | 50 | 50 | 1-11/16x12 | 36 | 28 | -20 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | ORFS |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-1 - SWSA, SAE J516 | Gemeinsamen Namen | ORFS | Beschreibung des Anschlussart | ORFS mit Überwurfmutter |
Verbindungstyp | JC | Montageserie | 48 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
H(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften