Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
16A70-12-12-1P |
16A70-16-12-1P |
16A70-16-16-1P |
16A70-20-16-1P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 105 | 0.343 | -12 | 66 | -12 | 41 | 3/4 | ||
126.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 110 | 0.345 | -16 | 70 | -12 | 48 | 1 | ||
124.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 127 | 0.603 | -16 | 82 | -16 | 48 | 1 | ||
138.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 127 | 0.544 | -20 | 82 | -16 | 54 | 1-1/4 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-3-S-S | Gemeinsamen Namen | SFS / 6.000 psi | Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-2 - Flansch - schweres Design - 6.000 psi |
Verbindungstyp | 6A | Montageserie | 70 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 42 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften