Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1JC73-12-12-SM |
1JC73-16-16-SM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | H (mm) | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 81 | 0.375 | -12 | 36 | 30 | 1-3/16x12 | 33 | -12 | ||
166.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 97 | 0.572 | -16 | 41 | 36 | 1-7/16X12 | 38 | -16 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | ORFS |
---|---|---|---|---|---|
Design- Code | Metrische Breite über Wohnungen | Norm | ISO 12151-1 - SWSA, SAE J516 | Gemeinsamen Namen | ORFS |
Beschreibung des Anschlussart | ORFS mit Überwurfmutter | Verbindungstyp | JC | Montageserie | 73 |
Anzahl | 73269098 | Betriebsdruck mpa | 41 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
H(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften