PARKER ParLock-Verschraubung K6FV4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K6FV4-16-16
K6FV4-20-16
K6FV4-20-20
K6FV4-24-20
K6FV4-24-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße B
(mm)
Schlauchanschlussgröße F
(mm)
Kaiserliche Flanschmaß E
(mm)

148.23 €

1 5 Arbeitstage 251600.479-1687-1648132

176.15 €

1 5 Arbeitstage 251610.53-2088.7-16541 1/432

207.52 €

1 5 Arbeitstage 311980.937-20109.7-20541 1/438

281.40 €

1 5 Arbeitstage 311981.048-24109.7-20641 1/238

401.77 €

1 5 Arbeitstage 382221.255-24128.9-24641 1/244

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss Flansch
Norm ISO 12151-3 - E45-S Gemeinsamen Namen SFS 45° / 6000 psi Beschreibung des Anschlussart ISO 6162-2 - Flansch - schweres Design - 45° Winkel von 6.000 psi
Verbindungstyp 6F Montageserie V4 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 42 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss ParLock-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support