PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1B148

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1B148-4-4
1B148-6-4
1B148-6-6
1B148-8-6
1B148-8-8
1B148-12-12
1B148-16-16
1B148-20-20
1B148-32-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes BSP E
(mm)

33.17 €

1 5 Arbeitstage 6580.133-04193563-041/4x1916

51.34 €

1 5 Arbeitstage 6590.082-06223555-043/8x1914

35.63 €

1 5 Arbeitstage 10690.079-06224655-063/8x1917

68.12 €

1 5 Arbeitstage 10630.145-08274043-061/2x1417

43.72 €

1 5 Arbeitstage 12720.129-08274843-081/2x1420

79.74 €

1 5 Arbeitstage 19870.263-12326142-123/4x1425

117.40 €

1 5 Arbeitstage 251070.623-16417842-161x1133

254.35 €

1 5 Arbeitstage 311410.679-20509435-201-1/4x1138

536.60 €

1 5 Arbeitstage 512101.929-327016125-322x1166

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss BSP
Norm BS 5200-D Gemeinsamen Namen DKR 45° Beschreibung des Anschlussart Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter - 45° Winkel
Verbindungstyp B1 Montageserie 48 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support