PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1C973

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1C973-25-12
1C973-30-16
1C973-38-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

110.26 €

1 5 Arbeitstage 19790.468-254631-12M36x225

141.71 €

1 5 Arbeitstage 25870.586-305036-16M42x230

201.20 €

1 5 Arbeitstage 311011.145-386037-20M52x238

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm ISO 12151-2-SWS-S Gemeinsamen Namen DKOS Beschreibung des Anschlussart Konus mit Überwurfmutter und O-Ring - schwere Serie
Verbindungstyp C9 Montageserie 73 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 42 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support