Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1JM46-6-4 |
1JM46-10-8 |
1JM46-12-12 |
1JM46-20-16 |
1JM46-20-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | H (mm) | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 48 | 0.077 | -06 | 19 | 11/16x16 | 24 | 63.5 | -04 | ||
48.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 55 | 0.133 | -10 | 27 | 1x14 | 32 | 41 | -08 | ||
53.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 61 | 0.047 | -12 | 32 | 1-3/16x12 | 35 | 41 | -12 | ||
153.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 66 | 0.452 | -20 | 46 | 1-11/16x12 | 36 | 28 | -16 | ||
164.48 € | 1 | 62 Arbeitstage | 31 | 85 | 0.53 | -20 | 46 | 1-11/16x12 | 37 | 28 | -20 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | ORFS |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-1-S - SAE J516 | Beschreibung des Anschlussart | ORFS-Gewindestift | Verbindungstyp | JM |
Montageserie | 46 | Anzahl | 73269098 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
H(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften