PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1D977

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1D977-12-12
1D977-16-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße H
(mm)
B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes BSP

88.35 €

1 5 Arbeitstage 19870.274-12324135-123/4x14

124.32 €

1 5 Arbeitstage 25910.499-16414528-161x11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss BSP
Norm BS5200 Gemeinsamen Namen AGR Beschreibung des Anschlussart BSP-Einschraubbolzen - zylindrisch
Verbindungstyp D9 Montageserie 77 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support