PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1D948

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1D948-4-4
1D948-4-5
1D948-6-4
1D948-6-5
1D948-6-6
1D948-8-6
1D948-8-8
1D948-10-10
1D948-12-8
1D948-12-10
1D948-12-12
1D948-16-12
1D948-16-16
1D948-20-20
1D948-24-24
1D948-32-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße H
(mm)
B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes BSP

19.26 €

1 5 Arbeitstage 6510.079-04192763-041/4x19

88.14 €

1 5 Arbeitstage 8490.058-04192763-051/4x19

31.17 €

1 5 Arbeitstage 6530.075-06223155-043/8x19

32.92 €

1 5 Arbeitstage 8550.116-06223155-053/8x19

19.37 €

1 5 Arbeitstage 10540.121-06223155-063/8x19

31.14 €

1 5 Arbeitstage 10560.108-08273343-061/2x14

26.83 €

1 5 Arbeitstage 12570.158-08273343-081/2x14

53.94 €

1 5 Arbeitstage 16600.192-103035--105/8x14

81.69 €

1 5 Arbeitstage 12600.195-12323635-083/4x14

62.52 €

1 5 Arbeitstage 16620.217-12323735-103/4x14

42.34 €

1 5 Arbeitstage 19620.11-12323635-123/4x14

78.88 €

1 5 Arbeitstage 19670.345-16414128-121x11

79.57 €

1 5 Arbeitstage 25720.408-16414228-161x11

274.69 €

1 5 Arbeitstage 31920.634-20504525-201-1/4x11

327.98 €

1 5 Arbeitstage 40871.112-24604921-241-1/2x11

550.45 €

1 5 Arbeitstage 511021.383-32705421-322x11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss BSP
Norm BS5200 Gemeinsamen Namen AGR Beschreibung des Anschlussart BSP-Einschraubbolzen - zylindrisch
Verbindungstyp D9 Montageserie 48 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support