Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K15V4-16-16
Nenn-Ø(mm) | 25 | A(mm) | 133 | Zolltarifgewicht(kg) | 0.362 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Gewinde- oder Tubusgröße | -16 |
Anschluss | Flansch | Norm | ISO 12151-3-S-L | Gemeinsamen Namen | SFL / 3.000 psi |
B(mm) | 61 | Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-1 - Flansch - Standardausführung | Verbindungstyp | 15 |
Montageserie | V4 | Anzahl | 73269098 | Betriebsdruck mpa | 35 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Schlauchanschlussgröße | -16 | Anschluss | ParLock-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | F(mm) | 45 | Kaiserliche Flanschmaß | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER ParLock-Verschraubung K15V4, die Teilenummer ist K15V4-16-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K15V4-16-16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften