Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1JS73-12-12-SM |
1JS73-16-12-SM |
1JS73-16-16-SM |
1JS73-20-16-SM |
1JS73-20-20-SM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Stahl | Gewinde- oder Tubusgröße | Anschluss | Design- Code | Norm | W | H (mm) | Durchmesser des Gewindes UNF | Gemeinsamen Namen | B (mm) | Beschreibung des Anschlussart | Verbindungstyp | Montageserie | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 94 | 0.393 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -12 | ORFS | Metrische Breite über Wohnungen | ISO 12151-1-SWSB - SAE J516 | 36 | 30 | 1-3/16x12 | ORFS | 46 | ORFS mit Überwurfmutter - langes Design | JS | 73 | 41 | -12 | Parkrimp-Anschluss | ||
215.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 0.491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
245.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 103 | 0.524 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -16 | ORFS | Metrische Breite über Wohnungen | ISO 12151-1-SWSB - SAE J516 | 41 | 36 | 1-7/16x12 | ORFS | 52 | ORFS mit Überwurfmutter - langes Design | JS | 73 | 41 | -16 | Parkrimp-Anschluss | ||
313.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 114 | 0.632 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -20 | ORFS | Metrische Breite über Wohnungen | ISO 12151-1-SWSB - SAE J516 | 50 | 41 | 1-11/16x12 | ORFS | 64 | ORFS mit Überwurfmutter - langes Design | JS | 73 | 28 | -16 | Parkrimp-Anschluss | ||
398.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 117 | 1.045 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -20 | ORFS | Metrische Breite über Wohnungen | ISO 12151-1-SWSB - SAE J516 | 50 | 46 | 1-11/16x12 | ORFS | 54 | ORFS mit Überwurfmutter - langes Design | JS | 73 | 28 | -20 | Parkrimp-Anschluss |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Anzahl | 73269098 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Stahl
Gewinde- oder Tubusgröße
Anschluss
Design- Code
Norm
W
H(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF
Gemeinsamen Namen
B(mm)
Beschreibung des Anschlussart
Verbindungstyp
Montageserie
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Anschluss
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften