PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 19273

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
19273-16-16
19273-20-20
19273-24-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes BSP

145.28 €

1 5 Arbeitstage 25890.521-16413842-161x11

235.40 €

1 5 Arbeitstage 311011.005-20503735-201-1/4x11

266.18 €

1 5 Arbeitstage 401001.241-24553730-241-1/2x11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss BSP
Norm BS5200-A Gemeinsamen Namen DKR Beschreibung des Anschlussart Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter
Verbindungstyp 92 Montageserie 73 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support