Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K4NV6-24-24
Nenn-Ø(mm) | 40 | A(mm) | 209 | Zolltarifgewicht(kg) | 1.774 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Gewinde- oder Tubusgröße | -24 |
Anschluss | Flansch | B(mm) | 113 | Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-1 - 5.000 psi - Standardausführung - 90° -Bogen (5.000 psi) |
Verbindungstyp | 4N | Montageserie | V6 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 35 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Schlauchanschlussgröße | -24 |
Anschluss | ParLock-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | F(mm) | 60 |
Kaiserliche Flanschmaß | 1 1/2 | E(mm) | 104 |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER ParLock-Verschraubung K4NV6, die Teilenummer ist K4NV6-24-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K4NV6-24-24.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften