PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1J748

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1J748-4-4
1J748-6-6
1J748-8-8
1J748-10-10
1J748-16-16
1J748-20-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße E
(mm)

34.77 €

1 5 Arbeitstage 6540.052-04179/16x183163.5-0410

37.63 €

1 5 Arbeitstage 10540.088-062211/16x163163.5-0611

43.22 €

1 5 Arbeitstage 12610.116-082413/16x163863.5-0815

75.14 €

1 5 Arbeitstage 16670.234-10301x144241-1016

187.94 €

1 5 Arbeitstage 25990.846-16411-7/16x126941-1624

347.32 €

1 5 Arbeitstage 311300.814-20501-11/16x128228-2027

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss ORFS
Norm ISO 12151-1 - SWE 45° - SAE J516 Gemeinsamen Namen ORFS 45° Beschreibung des Anschlussart ORFS mit Überwurfmutter - 45° Winkel
Verbindungstyp J7 Montageserie 48 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support