PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1D270

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1D270-16-8
1D270-25-12
1D270-30-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße H
(mm)
B
(mm)
Schlauchanschlussgröße Herkunftsland des Zolltarifs Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

43.69 €

1 5 Arbeitstage 12620.24-162428-08DEM24x1.516

86.20 €

1 5 Arbeitstage 19740.413-253635-12DEM36x225

105.34 €

1 5 Arbeitstage 25850.715-304640-16CZM42x230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm 12151-2-S-S Gemeinsamen Namen CES Beschreibung des Anschlussart Gewindestift - schwere Serie ISO
Verbindungstyp D2 Montageserie 70 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 42 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss

Technischer Support