Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
11973-12-12-1P |
11973-16-12 |
11973-16-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 109 | 0.459 | -12 | 61 | -12 | 38 | 3/4 | 58 | ||
236.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 102 | 0.459 | -16 | 54 | -12 | 45 | 1 | 58 | ||
212.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 118 | 0 | -16 | 67 | -16 | 45 | 1 | 70 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-3 - E- L | Gemeinsamen Namen | SFL 90° / 3.000 psi | Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-1 - Flansch - 90° Winkel |
Verbindungstyp | 19 | Montageserie | 73 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 35 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften