PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1D048 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1D048-6-4
1D048-8-4
1D048-8-5
1D048-10-4
1D048-10-5
1D048-10-6
1D048-12-4
1D048-12-5
1D048-12-6
1D048-15-6
1D048-15-8
1D048-18-8
1D048-18-10
1D048-18-12
1D048-22-12
1D048-28-16
1D048-35-20
1D048-42-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße H
(mm)
B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

17.71 €

1 5 Arbeitstage 6440.061-06122025-04M12x1.56

15.78 €

1 5 Arbeitstage 6460.067-08142242.5-04M14x1.58

85.45 €

1 5 Arbeitstage 8440.046-08142042.5-05M14x1.58

22.00 €

1 5 Arbeitstage 6480.072-10172440-04M16x1.510

17.18 €

1 5 Arbeitstage 8480.078-10172440-05M16x1.510

17.78 €

1 5 Arbeitstage 10470.096-10172440-06M16x1.510

27.78 €

1 5 Arbeitstage 6480.056-12192435-04M18x1.512

23.03 €

1 5 Arbeitstage 8480.082-12192435-05M18x1.512

16.38 €

1 5 Arbeitstage 10470.094-12192435-06M18x1.512

29.49 €

1 5 Arbeitstage 10490.083-15222631-06M22x1.515

19.92 €

1 5 Arbeitstage 12500.095-15222631-08M22x1.515

47.88 €

1 5 Arbeitstage 12530.151-18272928-08M26x1.518

27.09 €

1 5 Arbeitstage 16540.181-18272928-10M26x1.518

63.03 €

1 5 Arbeitstage 19550.205-18272928-12M26x1.518

38.42 €

1 5 Arbeitstage 19590.235-22303328-12M30x222

63.62 €

1 5 Arbeitstage 25650.336-28363521-16M36x228

165.85 €

1 5 Arbeitstage 31850.561-35463816-20M45x235

256.80 €

1 5 Arbeitstage 40771.006-42553916-24M52x242

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm ISO 12151-2-S-L Gemeinsamen Namen CEL Beschreibung des Anschlussart Gewindestift - Lichtserie
Verbindungstyp D0 Montageserie 48 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support