Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
13977-8-8 |
13977-12-12 |
13977-16-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 71 | -08 | 22 | 3/4x16 | 36 | 35 | -08 | 29 | ||
138.23 € | 1 | 32 Arbeitstage | 19 | 108 | -12 | 32 | 1-1/16x12 | 62 | 35 | -12 | 48 | ||
171.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 131 | -16 | 41 | 1-5/16x12 | 77 | 28 | -16 | 74 |
Loading...
Zolltarifgewicht(kg) | 0 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss | SAE | Norm | ISO 12151-5-SWES | Gemeinsamen Namen | DKJ 90° |
Beschreibung des Anschlussart | SAE (JIC) - 37° Dichtungskegel mit Überwurfmutter - 90° Winkel | Verbindungstyp | 39 | Montageserie | 77 |
Anzahl | 73269098 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
Durchmesser des Gewindes UNF
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften