PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 13777

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
13777-12-12
13777-16-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Gewinde- oder Tubusgröße W Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße E
(mm)

138.23 €

1 23 Arbeitstage 19111-12321-1/16x126535-1221

179.15 €

1 3 Arbeitstage 25133-16411-5/16x127928-1624

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewicht(kg) 0 Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei
Anschluss SAE Norm ISO 12151-5-SWE 45° Gemeinsamen Namen DKJ 45°
Beschreibung des Anschlussart JIC - 37° - Dichtkegel mit Überwurfmutter - 45° Winkel Verbindungstyp 37 Montageserie 77
Anzahl 73269098 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support