PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1EA46

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1EA46-4-4
1EA46-6-6
1EA46-8-8
1EA46-12-12
1EA46-16-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes BSP

18.45 €

1 5 Arbeitstage 6400.053-04191745-041/4x19

17.72 €

1 5 Arbeitstage 10430.082-06222045-063/8x19

24.42 €

1 5 Arbeitstage 12450.253-08272242-081/2x14

44.65 €

1 5 Arbeitstage 19490.289-12322342-123/4x14

70.45 €

1 5 Arbeitstage 25610.585-16413142-161x11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss BSP
Norm BS 5200, ISO 12151-6 Gemeinsamen Namen DKOR Beschreibung des Anschlussart Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter und O-Ring (60° Kegel)
Verbindungstyp EA Montageserie 46 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support