Gelenkköpfe mit Außengewinde / 006634□□□ / offen / Maßreihe E / Wartung erforderlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0066306850000
0066307070000
0066329550000
0066339860000
0066340280000
0066340790000
0066342140000
0066342650000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Höhe h1
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
lichte Höhe r1s min.
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
lichte Höhe
(mm)
Neigungswinkel
(°)
Zentral Länge l7
(mm)
Durchmesser d2
(mm)
Gesamthöhe l4
(mm)
Breite C (mm)
(mm)
Breite B
(mm)
Toleranz, Durchmesser d1
(mm)
Durchmesser dk
(mm)
Faden l3
(mm)
Faden Durchmesser D.
(mm)
l1
(mm)

21.14 €

1 5 Arbeitstage 206008160480.0560.313.20.023-0.06812152962.579-0.0081626M101926

78.46 €

1 5 Arbeitstage 119000623001100.9320.634.20.037-0.163773146.51922-0.0140.765M30x24765

33.55 €

1 5 Arbeitstage 5650021300690.2020.320.70.030-0.082102346921114-0.0082536M163036

30.62 €

1 5 Arbeitstage 4160016900630.150.318.40.030-0.08282040831012-0.0082234M142634

40.74 €

1 5 Arbeitstage 7560029600780.3270.324.20.030-0.08292753104.51316-0.012943M20x1,53543

54.58 €

1 5 Arbeitstage 8830048300940.5690.629.30.037-0.1732641261720-0.0135.553M24x24253

18.85 €

1 5 Arbeitstage 69303400360.0180.380.023-0.06813122146.54.46-0.0081018M61418

19.51 €

1 5 Arbeitstage 129005590420.0310.310.20.023-0.0681514245468-0.0081322M81622

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Anschlussgewinde, Richtung Rechtsgewinde Design Stab
Befestigungsart Außengewinde Tribologische Paarung Stahl/ Stahl Zolltarif - Gewicht pro 1
Form Zylindrisch Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84833080
Toleranz, Breite B.(mm) -0.12 Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Modellreihen GAR..
Zoll / Metrik Metrisch Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl
Wartung erforderlich Ja lichte Höhe Identifikator CN

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support