ELGES-Radialsphärische Gleitlager Wartungsbedürftig, Stahl/ Stahl, abgedichtet, Maßreihe E.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0066479520000
0066480100000
0066480960000
0066481500000
0066481850000
0066482230000
0066482740000
0066482900000
0066527940000
0066529800000
0066531030000
0066533590000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
lichte Höhe
(mm)
Neigungswinkel
(°)
Breite C (mm)
(mm)
Toleranz, Breite B.
(mm)
Breite B
(mm)
Toleranz, Durchmesser d1
(mm)
Durchmesser dk
(mm)
Durchmesser D.
(mm)
Toleranz, Durchmesser D.
(mm)
r (min.)
(mm)
Toleranz, Breite C.
(mm)
r1 (min.)
(mm)

331.65 €

1 5 Arbeitstage 32800006550004.3140.085-0.165655-0.270-0.02140160-0.0251-0.51

18.05 €

1 5 Arbeitstage 148000296000.060.04-0.082912-0.1216-0.012935-0.0110.3-0.240.3

22.94 €

1 5 Arbeitstage 311000623000.1380.05-0.1618-0.1222-0.0140.747-0.0110.6-0.240.6

33.46 €

1 5 Arbeitstage 496000991000.2970.06-0.12722-0.1228-0.0125362-0.0130.6-0.31

48.86 €

1 5 Arbeitstage 7850001570000.530.06-0.12628-0.1235-0.0126675-0.0130.6-0.31

74.74 €

1 5 Arbeitstage 122000024500010.06-0.12636-0.1544-0.0158090-0.0151-0.41

147.23 €

1 5 Arbeitstage 20100004100002.250.072-0.165645-0.1555-0.015105120-0.0151-0.41

259.25 €

1 5 Arbeitstage 30400006080004.1710.085-0.165755-0.270-0.02130150-0.0181-0.51

20.06 €

1 5 Arbeitstage 241000483000.1080.05-0.1716-0.1220-0.0135.542-0.0110.6-0.240.6

27.97 €

1 5 Arbeitstage 400000799000.2180.05-0.1620-0.1225-0.0124755-0.0130.6-0.31

38.78 €

1 5 Arbeitstage 6390001280000.3780.06-0.12725-0.1232-0.0126068-0.0130.6-0.31

110.06 €

1 5 Arbeitstage 15600003130001.5330.072-0.165640-0.1549-0.01592105-0.0151-0.41

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Design Kugellager Tribologische Paarung Stahl/ Stahl
Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84833080 Markierungsabdeckung / Dichtung 2RS Modellreihen GE..
Zoll / Metrik Metrisch Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl
Wartung erforderlich Ja lichte Höhe Identifikator CN

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support