Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0066329390000 |
0066353850000 |
0066354150000 |
0066354580000 |
0066354820000 |
0066357090000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Statische Traglast radial (N) | Tragzahl (kN) | Höhe h1 (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | lichte Höhe (mm) | Neigungswinkel (°) | Durchmesser d5 (mm) | Zentral Länge l7 (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Gesamthöhe l4 (mm) | Breite C (mm) (mm) | Breite B (mm) | Höhe l5 (mm) | Durchmesser W. (mm) | Toleranz, Durchmesser d1 (mm) | Durchmesser dk (mm) | Durchmesser d4 (mm) | Faden l3 (mm) | Faden | Durchmesser D. (mm) | l1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30400 | 11300 | 50 | 0.099 | 14.9 | 0-0.032 | 11 | 22 | 18 | 34 | 67 | 8 | 10 | 6.5 | 19 | -0.008 | 18 | 17.5 | 23 | M12 | 22 | 23 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22000 | 8640 | 43 | 0.065 | 13.2 | 0-0.032 | 12 | 19 | 15 | 29 | 57.5 | 7 | 9 | 6.5 | 17 | -0.008 | 16 | 15 | 20 | M10 | 19 | 20 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44800 | 17800 | 61 | 0.177 | 18.4 | 0-0.04 | 8 | 26 | 20 | 40 | 81 | 10 | 12 | 8 | 22 | -0.008 | 22 | 21 | 30 | M14 | 26 | 30 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 56500 | 22500 | 67 | 0.246 | 20.7 | 0-0.04 | 10 | 30 | 23 | 46 | 90 | 11 | 14 | 10 | 27 | -0.008 | 25 | 24 | 34 | M16 | 30 | 34 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 75600 | 31300 | 77 | 0.331 | 24.1 | 0-0.04 | 9 | 35 | 27 | 53 | 103.5 | 13 | 16 | 10 | 32 | -0.01 | 29 | 27.5 | 40 | M20x1,5 | 35 | 40 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16000 | 5850 | 36 | 0.038 | 10.2 | 0-0.032 | 15 | 16 | 14 | 24 | 48 | 6 | 8 | 5 | 14 | -0.008 | 13 | 12.5 | 15 | M8 | 16 | 15 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Anschlussgewinde, Richtung | Rechtsgewinde | lichte Höhe r1s min.(mm) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
Design | Stab | Befestigungsart | Innengewinde | Tribologische Paarung | Hartchrom / PFTE-Verbundwerkstoff |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Anzahl | 84833080 | Toleranz, Breite B.(mm) | -0.12 | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine |
Modellreihen | GIR.. | Zoll / Metrik | Metrisch | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | Wartung erforderlich | Nein | lichte Höhe Identifikator | CN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe h1(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
lichte Höhe(mm)
Neigungswinkel(°)
Durchmesser d5(mm)
Zentral Länge l7(mm)
Durchmesser d2(mm)
Gesamthöhe l4(mm)
Breite C (mm)(mm)
Breite B(mm)
Höhe l5(mm)
Durchmesser W.(mm)
Toleranz, Durchmesser d1(mm)
Durchmesser dk(mm)
Durchmesser d4(mm)
Faden l3(mm)
Faden
Durchmesser D.(mm)
l1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften