Gelenkköpfe / DIN 24338, ISO 6982 / Innengewinde mit Gewindeklemmung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0066331370000
0066345080000
0066345160000
0066345240000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Höhe h1
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
lichte Höhe
(mm)
Durchmesser d5
(mm)
Zentral Länge l7
(mm)
Durchmesser d2
(mm)
Gesamthöhe l4
(mm)
Breite C (mm)
(mm)
Toleranz, Breite B.
(mm)
Breite B
(mm)
Toleranz, Durchmesser d1
(mm)
Durchmesser dk
(mm)
Durchmesser d4
(mm)
Faden l3
(mm)
Faden Durchmesser D.
(mm)
Anzugsmoment
(Nm)

112.02 €

1 5 Arbeitstage 329880067300801.021380.037-0.166327011527-0.25320.025443837M27x25264

76.89 €

1 5 Arbeitstage -4150029600520.352250.030-0.08247224775.517-0.21200.021292523M16x1,53532

83.74 €

1 5 Arbeitstage -6990048300650.55930.50.037-0.15427589421-0.21250.02135.53029M20x1,54232

158.00 €

1 5 Arbeitstage -17600099100971.912460.043-0.12804189141.532-0.25400.025534746M33x26264

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Design Stab Neigungswinkel(°) 4
Befestigungsart Gewindeklemmung Tribologische Paarung Stahl/ Stahl Zolltarif - Gewicht pro 1
Form Zylindrisch Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84833080
Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Modellreihen GIHNRK.. Zoll / Metrik Metrisch
Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl Wartung erforderlich Ja
lichte Höhe Identifikator CN

Technischer Support