Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0066497260000 |
0066497500000 |
0066498740000 |
0066498900000 |
0066499630000 |
0066499980000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Statische Traglast radial (N) | Tragzahl (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Neigungswinkel (°) | Breite C (mm) (mm) | Breite B (mm) | Toleranz, Durchmesser d1 (mm) | Durchmesser dk (mm) | Durchmesser D. (mm) | Toleranz, Durchmesser D. (mm) | r (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45200 | 18100 | 0.027 | 13 | 10.5 | 14 | 0.015 | 19.05 | 22 | -0.009 | 0.3 | ||
17.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60000 | 24000 | 0.043 | 13 | 12 | 16 | 0.018 | 22.225 | 26 | -0.009 | 0.3 | ||
12.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32100 | 12900 | 0.017 | 14 | 9 | 12 | 0.015 | 15.875 | 19 | -0.009 | 0.3 | ||
28.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 96400 | 38600 | 0.077 | 15 | 15 | 21 | 0.018 | 28.575 | 32 | -0.011 | 0.3 | ||
38.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 118000 | 47300 | 0.107 | 15 | 16.5 | 23 | 0.018 | 31.75 | 35 | -0.011 | 0.3 | ||
42.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 141000 | 56600 | 0.145 | 14 | 18 | 25 | 0.021 | 34.925 | 40 | -0.011 | 0.6 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Design | Kugellager | lichte Höhe(mm) | 0.006-0.035 |
---|---|---|---|---|---|
Tribologische Paarung | Stahl/ PTFE-Folie | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84833080 | Toleranz, Breite B.(mm) | -0.12 |
Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Modellreihen | GE.. | Zoll / Metrik | Metrisch |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl | Wartung erforderlich | Nein |
lichte Höhe Identifikator | CN | Toleranz, Breite C.(mm) | -0.24 | r1 (min.)(mm) | 0.3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Neigungswinkel(°)
Breite C (mm)(mm)
Breite B(mm)
Toleranz, Durchmesser d1(mm)
Durchmesser dk(mm)
Durchmesser D.(mm)
Toleranz, Durchmesser D.(mm)
r (min.)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften