Gelenkköpfe mit Innengewinde / 00663□□□ / offen / Maßreihe E / Wartung erforderlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0066306420000
0066326610000
0066353930000
0066354070000
0066354660000
0066355040000
0066355390000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Höhe h1
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
lichte Höhe r1s min.
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
lichte Höhe
(mm)
Neigungswinkel
(°)
Durchmesser d5
(mm)
Zentral Länge l7
(mm)
Durchmesser d2
(mm)
Gesamthöhe l4
(mm)
Breite C (mm)
(mm)
Breite B
(mm)
Höhe l5
(mm)
Durchmesser W.
(mm)
Toleranz, Durchmesser d1
(mm)
Durchmesser dk
(mm)
Durchmesser d4
(mm)
Faden l3
(mm)
Faden Durchmesser D.
(mm)

22.94 €

1 5 Arbeitstage 220008160430.0650.313.20.023-0.0681219152957.5796.517-0.008161520M1019

21.37 €

1 5 Arbeitstage 160005590360.040.310.20.023-0.068151614244868514-0.0081312.515M816

26.57 €

1 5 Arbeitstage 3040010800500.0990.314.90.023-0.06811221834678106.519-0.0081817.523M1222

33.75 €

1 5 Arbeitstage 4480016900610.1660.318.40.030-0.0828262040811012822-0.008222130M1426

42.66 €

1 5 Arbeitstage 7560029600770.3430.324.20.030-0.0829352753103.513161032-0.012927.540M20x1,535

57.91 €

1 5 Arbeitstage 8830048300940.6360.629.30.037-0.1742326412617201236-0.0135.533.548M24x242

84.72 €

1 5 Arbeitstage 119000623001100.9780.634.20.037-0.16503773146.519221541-0.0140.74056M30x247

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Anschlussgewinde, Richtung Rechtsgewinde Design Stab
Befestigungsart Innengewinde Tribologische Paarung Stahl/ Stahl Zolltarif - Gewicht pro 1
Form Zylindrisch Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84833080
Toleranz, Breite B.(mm) -0.12 Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Modellreihen GIR..
Zoll / Metrik Metrisch Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl
Wartung erforderlich Ja lichte Höhe Identifikator CN

Technischer Support