Axial-Gleitlager / 00665□□□ / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0066514020000
0066514880000
0066515770000
0066516230000
0066516740000
0066517120000
0066517550000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Neigungswinkel
(°)
Durchmesser d2
(mm)
Breite C (mm)
(mm)
Breite B
(mm)
Toleranz, Durchmesser d1
(mm)
Modellreihen Durchmesser dk
(mm)
Durchmesser D.
(mm)
Durchmesser d3
(mm)
Toleranz, Durchmesser D.
(mm)
r (min.)
(mm)
Axialer Bewegungsbereich s
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r1 (min.)
(mm)
Höhe H
(mm)

80.69 €

1 5 Arbeitstage 122000732000.0381027.567.9-0.008GE..323021-0.0090.6716.50.29.5

112.98 €

1 5 Arbeitstage 3760002250000.266501314.3-0.01GE..605540-0.013112.533.50.320

161.91 €

1 5 Arbeitstage 8480005090000.63666919.518-0.01GE,,807556-0.013117.5440.326

225.98 €

1 5 Arbeitstage 13000007780001.0236842022-0.012GE..989066-0.015122520.328

261.22 €

1 5 Arbeitstage 187000011200001.6216982227-0.012GE..11410578-0.015124.5590.332

287.14 €

1 5 Arbeitstage 243000014600002.4961122531-0.012GE..13012089-0.015127.5680.336.5

350.72 €

1 5 Arbeitstage 325000019500003.3695122.53233.5-0.012GE..14013098-0.018130690.342.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Design Axiales Pendellager Tribologische Paarung Hartchrom / ELGOGLIDE
Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84833080 Toleranz, Breite B.(mm) -0.24 Markierungsabdeckung / Dichtung Keine
Zoll / Metrik Metrisch Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl
Wartung erforderlich Nein lichte Höhe Identifikator CN Toleranz, Höhe H (+ / -)(mm) -0.4
Toleranz, Breite C.(mm) -0.24

Technischer Support