Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
315027
Design | 1-teilige Filterschale | Design der Verstopfungsanzeige | Visuell | Zolltarifgewicht(kg) | 25.239 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Bypass ja / nein | Nein | Norm | Keine |
Nenngröße | 330 | maximaler Betriebsdruck (bar) | 42 | Typ | DFF |
Berstdruck | Keine | Filter | Vlies | Anschlussgröße | G1 1/2 |
Anzahl | 84212980 | Standarddruckeinstellung der Verstopfungsanzeige (bar) | 5 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Filter (µm) | 10 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | NBR |
Sie befinden sich auf der Seite für HYDAC Druckfilter DFF, die Teilenummer ist 315027.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 315027.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften