Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1278798 |
1284382 |
1286946 |
1296033 |
1305515 |
305074 |
305077 |
308218 |
308293 |
309293 |
310332 |
310452 |
310492 |
310797 |
320037 |
322592 |
820310314 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Designgröße | Art der Verbindung | Filter | Anschlussgröße | Anzahl | Filter (µm) | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.235 | 30 | Flanschanschluss | P | - | 84213925 | 3 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.122 | 10 | Flanschanschluss | P | - | 84213925 | 3 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2.199 | 52 | - | P | G 2 | 84212980 | 3 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 5 | - | BN | G 2 ½ | 84213925 | 3 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2.7 | 5 | - | BN | G 2 | 84213925 | 3 | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2.017 | 5 | - | P | G 2 ½ | 84213925 | 10 | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2.037 | 5 | - | P | G 3 | 84213925 | 10 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.255 | 3 | Flanschanschluss | P | - | 84213925 | 3 | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 1.957 | 5 | - | P | G 2 | 84213925 | 10 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2.5 | 5 | - | P | G 1 ½ | 84213925 | 3 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.32 | 7 | Flanschanschluss | P | - | 84212980 | 3 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2.48 | 5 | - | P | G 2 | 84213925 | 3 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2.272 | 5 | - | P | G 2 ½ | 84213925 | 3 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2.275 | 5 | - | P | G 3 | 84213925 | 3 | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0.287 | 3 | Flanschanschluss | P | - | 84213925 | 10 | GB | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0.091 | 4 | Flanschanschluss | P | - | 84213925 | 10 | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 1.927 | 5 | - | P | G 1 ½ | 84213925 | 10 | DE |
Loading...
Design der Verstopfungsanzeige | Keine Anschluss möglich | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Typ | ELF |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Designgröße
Art der Verbindung
Filter
Anschlussgröße
Anzahl
Filter (µm)
Herkunftsland des Zolltarifs
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften