HYDAC Filterelement DN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1250530
1250531
1263637
1264929
1265317
1265320
1265324
1268174
1268867
1268868
1268869
1268870
1268873
1268874
1271553
1271554
1271560
1271561
1271569
1271570
1272056
1275836
1278777
1288484
1292619
1303091
1310353
319480
319481
319482
319484
319485
319486
319487
319488
319489
319492
319495
319496
319498
319499
319500
8201265322
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Designgröße Filter Anzahl Filter (µm)

441.54 €

1 5 Arbeitstage 1.071400BN4HC8421298010

573.85 €

1 5 Arbeitstage 0400BN4HC842129803

79.69 €

1 5 Arbeitstage 0.140BN4HC8421298010

484.62 €

1 5 Arbeitstage 1.064400BN4HC842129806

79.69 €

1 5 Arbeitstage 0.11340BN4HC8421298025

204.62 €

1 5 Arbeitstage 0.26240BH4HC8421298010

1,503.08 €

1 5 Arbeitstage 0.98400BH4HC842129806

638.46 €

1 5 Arbeitstage 0.57160W/HC84212980100

255.38 €

1 5 Arbeitstage 0.419160BN4HC842129803

216.92 €

1 5 Arbeitstage 0.397160BN4HC842129806

196.92 €

1 5 Arbeitstage 0.397160BN4HC8421298010

196.92 €

1 5 Arbeitstage 0.432160BN4HC8421298025

609.23 €

1 5 Arbeitstage 1.321160BH4HC8421298010

609.23 €

1 5 Arbeitstage 0.968160BH4HC8421298025

638.46 €

1 5 Arbeitstage 0.55160W/HC8421298025

638.46 €

1 5 Arbeitstage 0.578160W/HC8421298050

906.15 €

1 5 Arbeitstage 0.908250W/HC8421298025

906.15 €

1 5 Arbeitstage 0.874250W/HC8421298050

1,376.92 €

1 5 Arbeitstage 1.467400W/HC8421298050

1,376.92 €

1 5 Arbeitstage 1.6400W/HC84212980100

-

1 auf Anfrage 3.31000BN4HC8421298010

223.08 €

1 5 Arbeitstage 0.13440W/HC8421298025

427.69 €

1 5 Arbeitstage 0.852400KS8421298050

306.15 €

1 5 Arbeitstage 063W/HC8421298050

223.08 €

1 5 Arbeitstage 0.12440W/HC84212980100

323.08 €

1 5 Arbeitstage 0.372100W/HC84213925100

323.08 €

1 5 Arbeitstage 0100W/HC84213925200

108.92 €

1 5 Arbeitstage 0.16663BN4HC8421298010

108.92 €

1 5 Arbeitstage 0.15563BN4HC8421298025

149.69 €

1 5 Arbeitstage 0.234100BN4HC842129803

115.08 €

1 5 Arbeitstage 0.232100BN4HC8421298010

115.08 €

1 5 Arbeitstage 0.233100BN4HC8421298025

360.00 €

1 5 Arbeitstage 0.668250BN4HC842129803

304.62 €

1 5 Arbeitstage 0.671250BN4HC842129806

276.92 €

1 5 Arbeitstage 0.679250BN4HC8421298010

276.92 €

1 5 Arbeitstage 0.668250BN4HC8421298025

296.92 €

1 5 Arbeitstage 0.37163BH4HC8421298010

393.85 €

1 5 Arbeitstage 0.466100BH4HC842129806

356.92 €

1 5 Arbeitstage 0.464100BH4HC8421298010

1,113.85 €

1 5 Arbeitstage 1.344250BH4HC842129803

941.54 €

1 5 Arbeitstage 1.344250BH4HC842129806

856.92 €

1 5 Arbeitstage 1.338250BH4HC8421298010

441.54 €

1 5 Arbeitstage 1.046400BN4HC8421298025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Norm DIN 24550 Typ DN
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support