HYDAC Prozess-Inline-Filter PFM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1346347
1346665
1347093
1350790
1359954
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design der Verstopfungsanzeige Zolltarifgewicht
(kg)
Nenngröße Filter Filter (µm)

1,476.92 €

1 5 Arbeitstage Optisch / elektrisch, maximale Schaltspannung für jeden Lampe auswechselbar, Lampe auswechselbar 24 V5.62Keine-

2,046.15 €

1 5 Arbeitstage Keine62Edelstahl-Draht60

2,095.38 €

1 5 Arbeitstage Optisch / elektrisch, maximale Schaltspannung für jeden Lampe auswechselbar, Lampe auswechselbar 24 V40Metallfaservlies20

1,521.54 €

1 5 Arbeitstage Optisch / elektrisch, maximale Schaltspannung für jeden Lampe auswechselbar, Lampe auswechselbar 24 V8.53Keine-

2,613.85 €

1 5 Arbeitstage Visuell03Edelstahl-Draht60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design 1-teilige Filterschale Zolltarifgewichtseinheit kg Bypass ja / nein Nein
Norm Keine maximaler Betriebsdruck (bar) 4 Typ PFM
Berstdruck Keine Anschlussgröße G1 Anzahl 84212100
Standarddruckeinstellung der Verstopfungsanzeige (bar) 5 Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE
Dichtungsmaterial FKM (früher FPM)

Technischer Support