Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1274311 |
1276403 |
1276698 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Design der Verstopfungsanzeige | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Anschlussgröße | Filter (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Visuell | 4.502 | 110 | G 3/4 | 10 | ||
872.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Elektrisch | 4.12 | 60 | G 3/4 | 5 | ||
716.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Elektrisch | 2.453 | 30 | G 1/2 | 10 |
Loading...
Design | 1-teilige Filterschale | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Bypass ja / nein | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Norm | Keine | maximaler Betriebsdruck (bar) | 28 | Typ | MDF |
Berstdruck | Keine | Filter | Vlies | Anzahl | 84212980 |
Standarddruckeinstellung der Verstopfungsanzeige (bar) | 5 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design der Verstopfungsanzeige
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Anschlussgröße
Filter (µm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften