HYDAC Inline-Filter LF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1271635
1273379
1273411
1273515
1273521
1276129
302595
303919
308251
308268
308269
308674
309093
309110
310365
310394
310482
310518
310573
310659
310661
310743
310753
310847
312544
312771
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design der Verstopfungsanzeige Zolltarifgewicht
(kg)
Nenngröße Filter Anschlussgröße Filter (µm)

810.31 €

1 5 Arbeitstage Visuell1.5110Edelstahl-DrahtG 3/425

499.85 €

1 5 Arbeitstage Visuell0.83130VliesG 1/220

524.31 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch1.530VliesG 1/220

493.69 €

1 5 Arbeitstage Visuell1.530Edelstahl-DrahtG 1/225

493.69 €

1 5 Arbeitstage Visuell1.530Edelstahl-DrahtG 1/250

530.15 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch1.530VliesG 1/25

700.00 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch1.60960Edelstahl-DrahtG 3/425

841.54 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch1.897110Edelstahl-DrahtG 3/425

1,209.23 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch1.5160VliesG1 1/410

1,365.69 €

1 5 Arbeitstage Visuell7.279330VliesG1 1/210

801.23 €

1 5 Arbeitstage Visuell1.5160VliesG1 1/410

1,455.38 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch1.5330VliesG1 1/210

624.46 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch1.50360VliesG 3/410

698.92 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch1.761110VliesG 3/410

632.31 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch1.50460VliesG 3/45

981.54 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch4.155240VliesG1 1/410

755.38 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch1.56960VliesG 3/410

698.92 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch1.763110VliesG 3/420

890.92 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch3.676160VliesG1 1/410

1,041.54 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch4.219240VliesG1 1/43

620.46 €

1 5 Arbeitstage Visuell1.5110VliesG 3/45

624.46 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch1.50460VliesG 3/420

890.92 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch3.967160VliesG1 1/420

609.23 €

1 5 Arbeitstage Visuell1.5110VliesG 3/410

2,049.23 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch7.813330VliesG1 1/210

710.15 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch1.5110VliesG 3/45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design 1-teilige Filterschale Zolltarifgewichtseinheit kg Bypass ja / nein Nein
Norm Keine maximaler Betriebsdruck (bar) 10 Typ LF
Berstdruck Keine Anzahl 84212980 Standarddruckeinstellung der Verstopfungsanzeige (bar) 5
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support