HYDAC Druckfilter DF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1251508
1251583
1262010
1288984
1289538
1289861
1294777
300934
303228
307251
308348
308578
308778
308780
308997
309104
309299
309516
310318
310398
310414
310442
310556
310892
310929
311102
311285
311658
311755
311770
311971
312313
312527
312691
313209
313397
313876
314853
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design der Verstopfungsanzeige Zolltarifgewicht
(kg)
Nenngröße Filter Anschlussgröße Filter (µm)

3,138.46 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch29.275500VliesSAE DN 50 (2")10

3,235.38 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch33660VliesG1 1/220

2,498.46 €

1 5 Arbeitstage Visuell15280VliesG1 1/43

-

1 auf Anfrage Elektrisch2.36330VliesG 1/210

-

1 auf Anfrage Visuell530VliesG 1/210

-

1 auf Anfrage Visuell2.26730VliesG 1/210

-

1 auf Anfrage Visuell530VliesG 1/25

956.92 €

1 5 Arbeitstage Visuell560Edelstahl-DrahtG 3/425

1,127.69 €

1 5 Arbeitstage Visuell560VliesG 3/43

1,703.08 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch16.493280VliesG1 1/420

1,118.46 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch560VliesG 3/410

1,132.46 €

1 5 Arbeitstage Visuell10.714160VliesG1 1/410

1,091.23 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch5.585110VliesG 3/410

1,238.62 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch10.81160VliesG1 1/410

1,770.77 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch12.016240VliesG1 1/410

1,347.69 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch12240VliesG1 1/410

1,180.00 €

1 5 Arbeitstage Visuell6110VliesG 3/410

1,286.15 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch6110VliesG 3/410

1,012.31 €

1 5 Arbeitstage Visuell560VliesG 3/410

1,118.46 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch4.8160VliesG 3/420

2,615.38 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch25330VliesG1 1/210

1,556.92 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch11.079160VliesG1 1/410

3,296.92 €

1 5 Arbeitstage Visuell32.543660VliesSAE DN 50 (2")10

1,049.23 €

1 5 Arbeitstage Visuell560VliesG 3/45

1,450.77 €

1 5 Arbeitstage Visuell10.983160VliesG1 1/410

881.38 €

1 5 Arbeitstage Visuell4.59960VliesG 3/410

1,770.77 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch12.524240VliesG1 1/420

1,915.38 €

1 5 Arbeitstage Visuell24.93330VliesG1 1/210

3,235.38 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch0660VliesG1 1/210

3,403.08 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch32.639660VliesSAE DN 50 (2")10

2,450.77 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch32.526660VliesG1 1/210

1,091.23 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch5.587110VliesG 3/420

2,676.92 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch25.009330VliesSAE DN 50 (2")10

1,300.00 €

1 5 Arbeitstage Visuell6.277140VliesG 3/410

1,406.15 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch6.5140VliesG 3/410

1,238.62 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch11.101160VliesG1 1/420

1,443.08 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch6.5140VliesG 3/45

2,370.77 €

1 5 Arbeitstage Elektrisch29.118500VliesG1 1/25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design 1-teilige Filterschale Zolltarifgewichtseinheit kg Bypass ja / nein Nein
Norm Keine maximaler Betriebsdruck (bar) 42 Typ DF
Berstdruck Keine Anzahl 84212980 Standarddruckeinstellung der Verstopfungsanzeige (bar) 5
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support