Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1297389
Design | 1-teilige Filterschale | Design der Verstopfungsanzeige | Visuell | Zolltarifgewicht(kg) | 1.879 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Bypass ja / nein | Nein | Norm | Keine |
Nenngröße | 160 | maximaler Betriebsdruck (bar) | 5 | Typ | LPF |
Berstdruck | Keine | Filter | Vlies | Anschlussgröße | G1 1/4 |
Anzahl | 84212980 | Standarddruckeinstellung der Verstopfungsanzeige (bar) | 5 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Filter (µm) | 10 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | NBR |
Sie befinden sich auf der Seite für HYDAC Inline-Filter LPF, die Teilenummer ist 1297389.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1297389.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften