Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0507435700000 |
0507435890000 |
0507435970000 |
0507436000000 |
0507436190000 |
0507436270000 |
0507436350000 |
0507437400000 |
0507437590000 |
0507437670000 |
0507437750000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Durchmesser F (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 52 | 36 | 10700 | 53000 | 82000 | 0,6 | 15,1 | 40 | 6000 | 0,165 | 84824000 | RNA69/32-ZW-XL | ||
48.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | 55 | 36 | 10100 | 54000 | 86000 | 0,6 | 15,9 | 42 | 5700 | - | 84824000 | RNA6907-ZW-XL | ||
54.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 48 | 62 | 40 | 8900 | 74000 | 116000 | 0,6 | 19,4 | 48 | 5100 | 0,257 | 84825000 | RNA6908-ZW-XL | ||
63.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 68 | 40 | 8200 | 79000 | 127000 | 0,6 | 21,4 | 52 | 4600 | 0,345 | 84825000 | RNA6909-ZW-XL | ||
74.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 58 | 72 | 40 | 7500 | 82000 | 139000 | 0,6 | 23,4 | 58 | 4150 | 0,307 | 84825000 | RNA6910-ZW-XL | ||
87.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 80 | 45 | 6900 | 102000 | 176000 | 1 | 30 | 63 | 3900 | 0,485 | 84825000 | RNA6911-ZW-XL | ||
104.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 68 | 85 | 45 | 6400 | 106000 | 191000 | 1 | 32,5 | 68 | 3600 | 0,517 | 84825000 | RNA6912-ZW-XL | ||
120.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 72 | 90 | 45 | 6000 | 108000 | - | 1 | 33,5 | 72 | 3400 | 0,593 | 84825000 | RNA6913-ZW-XL | ||
142.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 100 | 54 | 5400 | 145000 | 265000 | 1 | 47,5 | 80 | 3250 | 0,851 | 84825000 | RNA6914-ZW-XL | ||
174.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 105 | 54 | 5200 | 147000 | 275000 | 1 | 49,5 | 85 | 3050 | 0,892 | 84825000 | RNA6915-ZW-XL | ||
185.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 110 | 54 | 4900 | 153000 | 300000 | 1 | 53 | 90 | 2850 | 0,942 | 84825000 | RNA6916-ZW-XL |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | 2-fach | Artikelausführung | Rolle | Innenring (ja / nein) | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Markierungsabdeckung / Dichtung | None | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Ja | Modellreihen | RNA69.. |
Lippe am Außenring ja / nein | Ja | Zolltarif - Herkunftsland | DE | lichte Höhe Identifikator | CN |
Käfigmaterial | Stahl | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Durchmesser F(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften