Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0000106500000 |
0000106690000 |
0000108470000 |
0000109440000 |
0001432510000 |
0507779470000 |
0507780210000 |
0507780560000 |
0507781370000 |
0507781450000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Anzahl der Laufringzeilen | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Artikelausführung | Innenring (ja / nein) | r (min.) (mm) | Durchmesser des Außenrings E. (mm) | Axialer Bewegungsbereich s (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Modellreihen | Lippe am Außenring ja / nein | Durchmesser F (mm) | Ref. Drehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 35 | 17 | Einreihig | 18100 | 16800 | 26000 | Rolle | Ja | 0,3 | 29 | 0.5 | 4,25 | None | Nein | NAO.. | Nein | 25 | 10000 | CN | Stahl | 0,076 | - | ||
30.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 40 | 17 | Einreihig | 15100 | 22100 | 34000 | Rolle | Ja | 0,3 | 35 | 0.8 | 5,3 | None | Nein | NAO.. | Nein | 30 | 8100 | CN | Stahl | 0,085 | - | ||
36.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 55 | 17 | Einreihig | 10300 | 25500 | 46000 | Rolle | Ja | 0,3 | 50 | 0.8 | 7,1 | None | Nein | NAO.. | Nein | 45 | 5900 | CN | Stahl | 0,13 | - | ||
69.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 68 | 20 | Einreihig | 8500 | 32000 | 66000 | Rolle | Ja | 0,6 | 60 | 1 | 10,7 | None | Nein | NAO.. | Nein | 55 | 5100 | CN | Stahl | 0,232 | - | ||
17.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 13 | Einreihig | 23600 | 10100 | 11800 | Rolle | Ja | 0,3 | 20 | 0.5 | 1,89 | None | Nein | NAO.. | Nein | 16 | 15000 | CN | Stahl | 0,03 | - | ||
17.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | NAO12X24X13-XL | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 35 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,076 | NAO20X35X17-XL | ||
30.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 40 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,088 | NAO25X40X17-XL | ||
42.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 55 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 | NAO35X55X20-XL | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 55 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,127 | NAO40X55X17-XL |
Loading...
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84824000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
Anzahl der Laufringzeilen
Artikelausführung
Innenring (ja / nein)
r (min.)(mm)
Durchmesser des Außenrings E.(mm)
Axialer Bewegungsbereich s(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Kann nachgeschmiert werden (ja / nein)
Modellreihen
Lippe am Außenring ja / nein
Durchmesser F(mm)
Ref. Drehzahl U / min
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften