INA Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ohne Innenring und ohne Abdeckkappe (Teilenummern - CAD Download)

INA Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ohne Innenring und ohne Abdeckkappe
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 40 mm / [Außendurchmesser] 24 - 52 mm / [Breite] 23 - 32 mm , 9 - 13 mm


Die Auswahl der Hybrid-Nadel-Axial-Rollenlager von INA erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Hybrid-Nadel-Axial-Rollenlager zwischen 15 und 40 mm und den Außendurchmesser zwischen 24 und 52 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 23 und 32 mm, 9 und 13 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0507805300000
0507806700000
0507806970000
0507808080000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
da
(mm)
Axiale Grenzermüdungslast pua
(kN)
r (min.)
(mm)
Breite C1
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite C (mm)
(mm)
Axiale statische Kapazitäten
(kN)
Axiale dynamische Kapazitäten
(kN)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Durchmesser F
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Innenringes Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

52.26 €

1 5 Arbeitstage 1524239200121001270023,740,392,322328,514,428,1156500IR12X15X160,041NKXR15-XL

69.00 €

1 5 Arbeitstage 2030307200186002380030,77,30,3104,15305324,935,1204200IR17X20X200,079NKXR20-XL

75.34 €

1 5 Arbeitstage 2537305800213003050037,77,10,6115,3307633,542,1253400IR20X25X200,119NKXR25-XL

118.42 €

1 5 Arbeitstage 4052323900295004700055,714,50,6138,3321485660,1402000IR35X40X200,203NKXR40-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen 2-fach Artikelausführung Nadel - Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Form Cylindrical
Markierungsabdeckung / Dichtung None Modellreihen NKXR.. Zolltarif - Herkunftsland DE
Käfigmaterial Stahl Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Anzahl 84828000

Technischer Support