Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0507729450000 |
0507729700000 |
0507730030000 |
0507730200000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Durchmesser F (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 24 | 13 | 12000 | 8360 | 8300 | 0,3 | 1,63 | 16 | 0,018 | 84824000 | RNA4901-RSR-XL | ||
24.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 42 | 17 | 6500 | 21800 | 24200 | 0,3 | 4,55 | 30 | 0,062 | 84825000 | RNA4905-RSR-XL | ||
36.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 48 | 62 | 22 | 4200 | 41000 | 53000 | 0,6 | 8,8 | 48 | 0,137 | 84825000 | RNA4908-RSR-XL | ||
42.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 58 | 72 | 22 | 3500 | 45000 | 64000 | 0,6 | 10,6 | 58 | 0,163 | 84825000 | RNA4910-RSR-XL |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Artikelausführung | Rolle | Innenring (ja / nein) | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Markierungsabdeckung / Dichtung | RSR | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Ja | Modellreihen | RNA49.. |
Lippe am Außenring ja / nein | Ja | Zolltarif - Herkunftsland | DE | lichte Höhe Identifikator | CN |
Käfigmaterial | Stahl | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Durchmesser F(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften