INA Einstell-Nadellager ohne Innenring

INA Einstell-Nadellager ohne Innenring
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 - 45 mm / [Außendurchmesser] 47 - 62 mm / [Breite] 20 mm


Bei der Entscheidung über die Nadellager von INA sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Nadellager liegt zwischen 30 und 45 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 47 und 62 mm. Die feste Breite beträgt hier 20 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0507796990000
0507797020000
0507797370000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Durchmesser F
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

42.77 €

1 5 Arbeitstage 30471500025500360006,3300,124RPNA30/47-XL

43.38 €

1 5 Arbeitstage 35521300027500415007,3350,141RPNA35/52-XL

47.63 €

1 5 Arbeitstage 45621000031000530009,3450,176RPNA45/62-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 20 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Artikelausführung Rolle
Innenring (ja / nein) Nein r (min.)(mm) 0,8 Markierungsabdeckung / Dichtung None
Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Nein Modellreihen RPNA.. Lippe am Außenring ja / nein Ja
Zolltarif - Herkunftsland DE lichte Höhe Identifikator CN Käfigmaterial Stahl
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Anzahl 84824000

Technischer Support