INA Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ohne Innenring mit Abdeckkappe

INA Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ohne Innenring mit Abdeckkappe
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 50 mm / [Außendurchmesser] 37 - 62 mm / [Breite] 30 - 35 mm , 11 - 14 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Hybrid-Nadel-Axial-Rollenlager von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Hybrid-Nadel-Axial-Rollenlager im Bereich von 25 bis 50 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 37 bis 62 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 30 und 35 mm, 11 und 14 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0507917960000
0507918000000
0507918180000
0507918260000
0507918340000
0507922450000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
da
(mm)
Axiale Grenzermüdungslast pua
(kN)
Breite C1
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite C (mm)
(mm)
Axiale statische Kapazitäten
(kN)
Axiale dynamische Kapazitäten
(kN)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Durchmesser F
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Innenringes Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

79.51 €

1 5 Arbeitstage 2537305800213003050037,77,1115,3307633,542,1253400IR20X25X200,126NKXR25-Z-XL

88.91 €

1 5 Arbeitstage 3042305000255003600042,78116,3308635,547,1302900IR25X30X200,141NKXR30-Z-XL

108.20 €

1 5 Arbeitstage 3547304400275004150047,79,5127,3301013952,1352500IR30X35X200,165NKXR35-Z-XL

124.55 €

1 5 Arbeitstage 4052323900295004700055,714,5138,3321485660,1402000IR35X40X200,215NKXR40-Z-XL

142.92 €

1 5 Arbeitstage 4558323500310005300060,616149,3321635965,2451900IR40X45X200,26NKXR45-Z-XL

148.31 €

1 5 Arbeitstage 5062353200430007400065,517,41412,7351776170,2501700IR45X50X250,286NKXR50-Z-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen 2-fach Artikelausführung Nadel - Axialzylinderrollenlager ohne Innenring r (min.)(mm) 0,6
Form Cylindrical Markierungsabdeckung / Dichtung Z Modellreihen NKXR..
Zolltarif - Herkunftsland DE Käfigmaterial Stahl Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Anzahl 84828000

Technischer Support