INA Einreihige Nadellager ohne Lippen, ohne Innenring und ohne Schmierbohrung, offene Bauart

INA Einreihige Nadellager ohne Lippen, ohne Innenring und ohne Schmierbohrung, offene Bauart
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 8 - 25 mm / [Außendurchmesser] 15 - 35 mm / [Breite] 10 - 17 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Nadellager von INA berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Nadellager im Bereich von 8 bis 25 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 15 bis 35 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 10 und 17 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0000053550000
0000061730000
0001615430000
0507758390000
0507759100000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Anzahl der Laufringzeilen Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Artikelausführung Innenring (ja / nein) r (min.)
(mm)
Durchmesser des Außenrings E.
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Cage Kennzeichnung Markierungsabdeckung / Dichtung Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Modellreihen Lippe am Außenring ja / nein Durchmesser F
(mm)
Ref. Drehzahl U / min lichte Höhe Identifikator Käfigmaterial Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

14.52 €

1 5 Arbeitstage 172513Einreihig-1170014600RolleNein0,3212,24-NoneNeinRNAO..Nein1715200CNStahl0,022-

21.58 €

1 5 Arbeitstage 253517Einreihig181001680026000RolleNein0,3294,25-NoneNeinRNAO..Nein1711000CNStahl0,054-

12.08 €

1 5 Arbeitstage 81510Einreihig3250044504100RolleNein0,3110,69Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66NoneNeinRNAO..Nein835500CNKunstharz0,008-

15.73 €

1 5 Arbeitstage 172513------------------0,022RNAO17X25X13-XL

23.38 €

1 5 Arbeitstage 253517------------------0,053RNAO25X35X17-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Herkunftsland DE Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Anzahl 84824000

Technischer Support