INA Einstell-Nadellager mit Innenring

INA Einstell-Nadellager mit Innenring
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 17 - 35 mm / [Außendurchmesser] 35 - 55 mm / [Breite] 16 - 20 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Nadellager von INA berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Nadellager im Bereich von 17 bis 35 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 35 bis 55 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 16 und 20 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0507802470000
0507802800000
0507803010000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Durchmesser F
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

37.77 €

1 5 Arbeitstage 1735162100014600175003,2200,073PNA17/35-XL

50.68 €

1 5 Arbeitstage 2547201500025500360006,3300,157PNA25/47-XL

55.77 €

1 5 Arbeitstage 3555201100029500470008,3400,177PNA35/55-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Artikelausführung Rolle Innenring (ja / nein) Ja
r (min.)(mm) 0,8 Axialer Bewegungsbereich s(mm) 0.5 Markierungsabdeckung / Dichtung None
Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Nein Modellreihen PNA.. r1 (min.)(mm) 0,3
Lippe am Außenring ja / nein Ja Zolltarif - Herkunftsland DE lichte Höhe Identifikator CN
Käfigmaterial Stahl Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Anzahl 84824000

Technischer Support