Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Unterlegscheibe | Raceway Dimension ea (mm) | Laufbahnabmessung eb (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Höhe H (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 2 | 16900 | 9200 | 25500 | 2,5 | AS1024 | 23 | 12 | 7400 | 2 | 0,003 | AXK1024-A/0-10 | ||
2.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 26 | 2 | 15200 | 9900 | 29000 | 2,85 | AS1226 | 25 | 14 | 6500 | 2 | 0,003 | AXK1226-A/0-10 | ||
2.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 28 | 2 | 13200 | 11300 | 36000 | 3,6 | AS1528 | 27 | 17 | 5100 | 2 | 0,004 | AXK1528-A/0-10 | ||
2.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 30 | 2 | 12100 | 11900 | 39500 | 3,95 | AS1730 | 29 | 19 | 4600 | 2 | 0,004 | AXK1730-A/0-10 | ||
2.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 35 | 2 | 10500 | 13100 | - | 4,75 | AS2035 | 34 | 22 | 4350 | 2 | 0,005 | AXK2035-A/0-10 | ||
2.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 42 | - | 8400 | 14700 | 58000 | 5,9 | AS2542 | 41 | 29 | 3850 | 2 | 0,007 | - | ||
3.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 52 | 2 | 6500 | 17800 | 81000 | 8,3 | AS3552 | 51 | 39 | 2800 | 2 | 0,009 | AXK3552-A/0-10 | ||
4.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 65 | - | 5100 | 30000 | 128000 | 13,3 | AS4565 | 63 | 50 | 2170 | 3 | 0,018 | - | ||
5.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 70 | 3 | 4700 | 32000 | 143000 | 14,8 | AS5070 | 68 | 55 | 1950 | 3 | 0,02 | AXK5070-A/0-10 | ||
6.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 78 | 3 | 4250 | 38000 | 186000 | 20,3 | AS5578 | 76 | 60 | 1780 | 3 | 0,027 | AXK5578-A/0-10 | ||
7.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 85 | 3 | 3900 | 44500 | 234000 | 26,5 | AS6085 | 83 | 65 | 1590 | 3 | 0,033 | AXK6085-A/0-10 | ||
9.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 90 | 3 | 3650 | 46500 | - | 28,5 | AS6590 | 88 | 70 | 1470 | 3 | 0,035 | AXK6590-A/0-10 | ||
13.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 95 | 4 | - | 54000 | - | 26,5 | AS7095 | 93 | 74 | 1430 | 4 | 0,049 | AXK7095-A/0-10 | ||
16.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 100 | 4 | 3250 | 55000 | 265000 | 28 | AS75100 | 98 | 79 | 1350 | 4 | 0,051 | AXK75100-A/0-10 | ||
19.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 105 | - | 3100 | 56000 | 280000 | 29,5 | AS80105 | 103 | 84 | 1280 | 4 | 0,054 | AXK80105-A/0-10 | ||
22.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 110 | - | 2950 | 58000 | 290000 | 30,5 | AS85110 | 108 | 89 | 1220 | 4 | 0,057 | AXK85110-A/0-10 | ||
25.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 120 | 4 | 2700 | 73000 | 405000 | 44,5 | - | 118 | 94 | 1120 | 4 | 0,074 | AXK90120-A/0-10 | ||
30.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 135 | - | 2420 | - | 560000 | 58 | AS100135 | 133 | 105 | 980 | 4 | 0,097 | AXK100135-A/0-10 | ||
41.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 110 | 145 | 4 | 2230 | 97000 | 620000 | 63 | - | 143 | 115 | 890 | 4 | 0,113 | AXK110145-A/0-10 | ||
50.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 155 | 4 | 2070 | 102000 | 680000 | 68 | AS120155 | 153 | 125 | 810 | 4 | 0,12 | AXK120155-A/0-10 | ||
68.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 170 | 5 | 1900 | 133000 | 840000 | 75 | AS130170 | 167 | 136 | 760 | 5 | 0,189 | AXK130170-A/0-10 | ||
82.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 180 | 5 | 1780 | 138000 | 900000 | 79 | AS140180 | 177 | 146 | 710 | 5 | 0,205 | AXK140180-A/0-10 | ||
98.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 190 | 5 | 1680 | 143000 | 960000 | 82 | AS150190 | 187 | 156 | 660 | 5 | 0,216 | AXK150190-A/0-10 | ||
118.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 200 | 5 | 1590 | 148000 | 1020000 | 86 | AS160200 | 197 | 166 | 620 | 5 | 0,232 | AXK160200-A/0-10 | ||
4.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 60 | 3 | 5600 | 28000 | 114000 | 11,8 | AS4060 | 58 | 45 | 2440 | 3 | 0,016 | AXK4060-A/0-10 | ||
3.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 47 | - | 7300 | 16300 | 70000 | 7,1 | AS3047 | 46 | 34 | 3200 | 2 | 0,008 | - |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Größe Standards | Metrisches System | Artikelausführung | Axial - Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Form | Cylindrical | Modellreihen | AXK.. | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Käfigmaterial | Metall | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Anzahl | 84829900 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Unterlegscheibe
Raceway Dimension ea(mm)
Laufbahnabmessung eb(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Höhe H(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften