INA Einreihige Nadellager mit Lippen, Innenring und Schmierbohrung, einseitig abgedichtet, offene Bauart

INA Einreihige Nadellager mit Lippen, Innenring und Schmierbohrung, einseitig abgedichtet, offene Bauart
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 9 - 190 mm / [Außendurchmesser] 19 - 240 mm / [Breite] 12 - 50 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Nadellager von INA berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Nadellager im Bereich von 9 bis 190 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 19 bis 240 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 12 und 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0000078540000
0001393510000
0007011810000
0007721000000
0504765800000
0504766020000
0506219980000
0506325150000
0506511530000
0506511960000
0506594210000
0506594300000
0506595450000
0506595610000
0506595700000
0506595880000
0506596000000
0506596180000
0506615740000
0506615820000
0506615900000
0506616120000
0506616200000
0506616390000
0506616630000
0506616710000
0506616800000
0506616980000
0506617010000
0506617100000
0506617360000
0507430070000
0507441430000
0507441510000
0507441600000
0507441780000
0507441860000
0507615360000
0507616500000
0507617140000
0507617220000
0507617300000
0507619430000
0507619600000
0507619780000
0507619860000
0507619940000
0507620010000
0507620100000
0507620280000
0507620360000
0507621410000
0507621500000
0507621680000
0507621760000
0507621840000
0507621920000
0507622060000
0507622220000
0507622300000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Anzahl der Laufringzeilen Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Artikelausführung Innenring (ja / nein) r (min.)
(mm)
Axialer Bewegungsbereich s
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Cage Kennzeichnung Markierungsabdeckung / Dichtung Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Modellreihen Lippe am Außenring ja / nein Durchmesser F
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Zolltarif - Herkunftsland lichte Höhe Identifikator Käfigmaterial Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Anzahl Produktcode

31.85 €

1 5 Arbeitstage 173720Einreihig1810029500-RolleJa0,60.55,4-NoneJaNKIS..Ja249500DECNStahl0,10384824000-

58.29 €

1 5 Arbeitstage 406522Einreihig93004800067000RolleJa10.511,5-NoneJaNKIS..Ja505200DECNStahl0,27884824000-

48.32 €

1 5 Arbeitstage 305222Einreihig120004150050000RolleJa0,618,6-NoneJaNKIS..Ja376600DECNStahl0,18184824000-

106.15 €

1 5 Arbeitstage 659528Einreihig610081000123000RolleJa1,1225,5-NoneJaNKIS..Ja753700DECNStahl0,64284825000-

114.34 €

1 5 Arbeitstage 7010030Einreihig580095000156000RolleJa11.527,5-NoneJaNA49..Ja803350DECNStahl0,71684825000NA4914-XL

96.26 €

1 5 Arbeitstage 659035Einreihig630085000156000RolleJa1127-NoneJaNKI..Ja733750DECNStahl0,65984824000NKI65/35-XL

50.74 €

1 5 Arbeitstage 507222Einreihig80005300080000RolleJa0,6113,8-NoneJaNA49..Ja584350DECNStahl0,27484824000NA4910-XL

58.89 €

1 5 Arbeitstage 558025Einreihig730065000100000RolleJa11.517,3-NoneJaNA49..Ja634100DECNStahl0,40784825000NA4911-XL

45.38 €

1 5 Arbeitstage 456822Einreihig87005100073000RolleJa0,6112,6-NoneJaNA49..Ja524750DECNStahl0,2884824000NA4909-XL

40.38 €

1 5 Arbeitstage 406222Einreihig96004850067000RolleJa0,6111,5-NoneJaNA49..Ja485300DECNStahl0,23484824000NA4908-XL

18.45 €

1 5 Arbeitstage 102213Einreihig2500096009200RolleJa0,30.51,63-NoneJaNA49..Ja1417300DECNStahl0,02484824000NA4900-XL

19.17 €

1 5 Arbeitstage 122413Einreihig23600-10900RolleJa0,30.51,94-NoneJaNA49..Ja1614900DECNStahl0,02784824000NA4901-XL

20.37 €

1 5 Arbeitstage 152813Einreihig216001200013600RolleJa0,30.52,43-NoneJaNA49..Ja2012000DECNStahl0,03484824000NA4902-XL

22.35 €

1 5 Arbeitstage 173013Einreihig206001240014600RolleJa0,30.52,6-NoneJaNA49..Ja2210900DECNStahl0,03984824000NA4903-XL

24.25 €

1 5 Arbeitstage 203717Einreihig-2370025500RolleJa0,30.84,6-NoneJaNA49..Ja259600DECNStahl0,07684824000NA4904-XL

27.06 €

1 5 Arbeitstage 254217Einreihig14600-31500RolleJa0,30.85,7-NoneJaNA49..Ja307900SKCNStahl0,0984824000NA4905-XL

31.14 €

1 5 Arbeitstage 304717Einreihig127002850035500RolleJa0,30.86,4-NoneJaNA49..Ja356800DECNStahl0,10184824000NA4906-XL

35.06 €

1 5 Arbeitstage 355520Einreihig-3550050000RolleJa0,60.89,4-NoneJaNA49..Ja426000DECNStahl0,17484824000NA4907-XL

73.51 €

1 5 Arbeitstage 608525Einreihig680068000108000RolleJa11.518,8-NoneJaNA49..Ja683750DECNStahl0,42584825000NA4912-XL

90.95 €

1 5 Arbeitstage 659025Einreihig630069000112000RolleJa11.519,5-NoneJaNA49..Ja723500DECNStahl0,46584825000NA4913-XL

124.55 €

1 5 Arbeitstage 7510530Einreihig540097000-RolleJa11.528,5-NoneJaNA49..Ja853150DECNStahl0,77584825000NA4915-XL

171.49 €

1 5 Arbeitstage 8512035Einreihig4800125000237000RolleJa1,1141,5-NoneJaNA49..Ja1002800DECNStahl1,24684825000NA4917-XL

191.42 €

1 5 Arbeitstage 9012535Einreihig4550129000250000RolleJa1,1143,5-NoneJaNA49..Ja1052650DECNStahl1,30384825000NA4918-XL

222.54 €

1 5 Arbeitstage 9513035Einreihig4350131000260000RolleJa1,1144,5-NoneJaNA49..Ja1102550DECNStahl1,36284825000NA4919-XL

293.49 €

1 5 Arbeitstage 11015040Einreihig3750149000290000RolleJa1,1247,5-NoneJaNA49..Ja1252400DECNStahl2,08584825000NA4922-XL

332.80 €

1 5 Arbeitstage 12016545Einreihig-205000390000RolleJa1,1264-NoneJaNA49..Ja1352200DECNStahl2,86384825000NA4924-XL

385.35 €

1 5 Arbeitstage 13018050Einreihig3150229000470000RolleJa1,51.574-NoneJaNA49..Ja1052080DECNStahl3,8884825000NA4926-XL

437.42 €

1 5 Arbeitstage 14019050Einreihig2950237000500000RolleJa1,51.578-NoneJaNA49..Ja1601920DECNStahl4,1584825000NA4928-XL

26.38 €

1 5 Arbeitstage 223917Einreihig161002600029500RolleJa0,30.85,3-NoneJaNA49..Ja288700DECNStahl0,08284824000NA49/22-XL

29.45 €

1 5 Arbeitstage 284517Einreihig134002750033500RolleJa0,30.86,1-NoneJaNA49..Ja327200DECNStahl0,09984824000NA49/28-XL

33.34 €

1 5 Arbeitstage 325220Einreihig117003450047500RolleJa0,60.88,9-NoneJaNA49..Ja406500DECNStahl0,15884824000NA49/32-XL

23.17 €

1 5 Arbeitstage 122422Einreihig236001810021600RolleJa0,313,8-NoneJaNA69..Ja1613900DECNStahl0,04684824000NA6901-XL

25.22 €

1 5 Arbeitstage 152823Einreihig216001950025500RolleJa0,314,45-NoneJaNA69..Ja2011700DECNStahl0,06484824000NA6902-XL

27.11 €

1 5 Arbeitstage 173023Einreihig206002110029000RolleJa0,315,1-NoneJaNA69..Ja2210500DECNStahl0,07284824000NA6903-XL

40.97 €

1 5 Arbeitstage 203730Einreihig-4050051000RolleJa0,319,1-NoneJaNA69..Ja259200DECNStahl0,13884824000NA6904-XL

44.91 €

1 5 Arbeitstage 254230Einreihig146004400059000RolleJa0,3110,6-NoneJaNA69..Ja307700DECNStahl0,1684824000NA6905-XL

54.51 €

1 5 Arbeitstage 304730Einreihig127004900071000RolleJa0,3112,9-NoneJaNA69..Ja306400SKCNStahl0,18584824000NA6906-XL

12.89 €

1 5 Arbeitstage 91912Einreihig2650072007100RolleJa0,31.51,28-NoneJaNKI..Ja1220200DECNStahl0,01684824000NKI9/12-XL

13.38 €

1 5 Arbeitstage 91916Einreihig265001010011000RolleJa0,321,92-NoneJaNKI..Ja1219500DECNStahl0,02284824000NKI9/16-XL

14.62 €

1 5 Arbeitstage 102216Einreihig2460011400-RolleJa0,30.52,1-NoneJaNKI..Ja1416400DECNStahl0,02984824000NKI10/16-XL

16.94 €

1 5 Arbeitstage 102220Einreihig246001450015600RolleJa0,30.52,7-NoneJaNKI..Ja1416100DECNStahl0,03784824000NKI10/20-XL

15.69 €

1 5 Arbeitstage 122416Einreihig232001280013900RolleJa0,30.52,55-NoneJaNKI..Ja1614500DECNStahl0,03484824000NKI12/16-XL

18.02 €

1 5 Arbeitstage 122420Einreihig2320016300-RolleJa0,30.53,25-NoneJaNKI..Ja1614200DECNStahl0,04284824000NKI12/20-XL

16.43 €

1 5 Arbeitstage 152716Einreihig2160014700-RolleJa0,30.53,2-NoneJaNKI..Ja1912400DECNStahl0,0484824000NKI15/16-XL

18.17 €

1 5 Arbeitstage 152720Einreihig216001870023600RolleJa0,30.54,15-NoneJaNKI..Ja1912100SKCNStahl0,04984824000NKI15/20-XL

18.34 €

1 5 Arbeitstage 172916Einreihig206001520018700RolleJa0,30.53,45-NoneJaNKI..Ja2111400DECNStahl0,04284824000NKI17/16-XL

19.45 €

1 5 Arbeitstage 172920Einreihig206001930025500RolleJa0,30.54,45-NoneJaNKI..Ja2111200DECNStahl0,05384824000NKI17/20-XL

19.54 €

1 5 Arbeitstage 203216Einreihig1850016900-RolleJa0,30.54,1-NoneJaNKI..Ja2410100DECNStahl0,04984824000NKI20/16-XL

22.09 €

1 5 Arbeitstage 203220Einreihig185002140030500RolleJa0,30.55,3-NoneJaNKI..Ja249900DECNStahl0,06184824000NKI20/20-XL

21.12 €

1 5 Arbeitstage 223416Einreihig-1730023600RolleJa0,30.54,35-NoneJaNKI..Ja269500DECNStahl0,05284824000NKI22/16-XL

23.23 €

1 5 Arbeitstage 223420Einreihig-2200032000RolleJa0,30.55,6-NoneJaNKI..Ja269300DECNStahl0,06684824000NKI22/20-XL

23.88 €

1 5 Arbeitstage 253820Einreihig153002750039000RolleJa0,316,9Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66NoneJaNKI..Ja298100DECNKunstharz0,07584824000NKI25/20-TV-XL

27.35 €

1 5 Arbeitstage 253830Einreihig153003700057000RolleJa0,31.510,6-NoneJaNKI..Ja298200DECNStahl0,11584824000NKI25/30-XL

24.65 €

1 5 Arbeitstage 284220Einreihig140002950044500RolleJa0,317,8Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66NoneJaNKI..Ja327500DECNKunstharz0,09284824000NKI28/20-TV-XL

29.88 €

1 5 Arbeitstage 284230Einreihig140003900063000RolleJa0,31.511,7-NoneJaNKI..Ja328600DECNStahl0,15484824000NKI28/30-XL

26.23 €

1 5 Arbeitstage 304520Einreihig1290031000-RolleJa0,30.58,5Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66NoneJaNKI..Ja356800SKCNKunstharz0,10784824000NKI30/20-TV-XL

32.68 €

1 5 Arbeitstage 304530Einreihig129004600081000RolleJa0,3115Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66NoneJaNKI..Ja356600DECNKunstharz0,16384824000NKI30/30-TV-XL

28.17 €

1 5 Arbeitstage 324720Einreihig-28000-RolleJa0,30.57,6-NoneJaNKI..Ja376900DECNStahl0,11784824000NKI32/20-XL

29.71 €

1 5 Arbeitstage 355020Einreihig114003350056000RolleJa0,30.59,8Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66NoneJaNKI..Ja406100DECNKunstharz0,12184824000NKI35/20-TV-XL

37.97 €

1 5 Arbeitstage 355030Einreihig114004400079000RolleJa0,3114,6-NoneJaNKI..Ja406200DECNStahl0,19184824000NKI35/30-XL

Loading...

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Gewicht pro 1

Technischer Support