Axial-Zylinderrollenlager / 812□□ / Käfig PA66 glasfaserverstärkt / zweireihig

Axial-Zylinderrollenlager / 812□□ / Käfig PA66 glasfaserverstärkt / zweireihig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 - 50 mm / [Außendurchmesser] 60 - 95 mm / [Breite] 18 - 27 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Axial-Zylinderrollenlager von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Axial-Zylinderrollenlager zwischen 30 und 50 mm und den Außendurchmesser zwischen 60 und 95 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 18 und 27 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0003617800000
0015410210000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Unterlegscheibe mit kleiner Bohrung r (min.)
(mm)
Axial - Zylinderrollenkranz Unterlegscheibe mit großer Bohrung Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Raceway Dimension ea
(mm)
Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Laufbahnabmessung eb
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Höhe H
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

112.80 €

1 5 Arbeitstage 306018640069000-60WS893061K89306GS89306189590632332600180,23289306-TV

208.75 €

1 5 Arbeitstage 509527395016700056000095WS893101,1K89310GS8931058921052561460270,48589310-TV

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen 2-fach Größe Standards Metrisches System Artikelausführung Axial-Zylinderrollenlager
Form Cylindrical Cage Kennzeichnung Glasfaserverstärktes Polyamid P66 Modellreihen 812..
Zolltarif - Herkunftsland DE Käfigmaterial Kunstharz Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Anzahl 84825000

Technischer Support