Axial-Zylinderrollenlager / einreihig

Axial-Zylinderrollenlager / einreihig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 220 mm / [Außendurchmesser] 28 - 300 mm / [Breite] 9 - 45 mm


Bei der Auswahl der Axial-Zylinderrollenlager von INA sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Axial-Zylinderrollenlager im Bereich von 15 bis 220 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 28 bis 300 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 9 und 45 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0000012440000
0000412700000
0000564640000
0000564720000
0000564800000
0000565020000
0000568040000
0000997750000
0002402490000
0002402570000
0002402650000
0002402730000
0002402810000
0002403030000
0002403110000
0002403380000
0002403460000
0003543920000
0003615500000
0003616820000
0003618100000
0003618280000
0005074580000
0005363000000
0006205640000
0006505010000
0006505280000
0006515590000
0006954400000
0007104310000
0007105470000
0007143990000
0007166930000
0007167070000
0007167150000
0007167230000
0015793120000
0016401780000
0095916210000
0095916720000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Unterlegscheibe mit kleiner Bohrung r (min.)
(mm)
Axial - Zylinderrollenkranz Unterlegscheibe mit großer Bohrung Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Cage Kennzeichnung Raceway Dimension ea
(mm)
Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Laufbahnabmessung eb
(mm)
Unterlegscheibe Ref. Drehzahl U / min Höhe H
(mm)
Käfigmaterial Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

115.35 €

1 5 Arbeitstage 5590-400015400040500090WS812111K81211GS8121138,5Glasfaserverstärktes Polyamid P6685812..115759-151025Kunstharz0,56281211-TV

288.37 €

1 5 Arbeitstage 110145-2260207000700000145WS811221K81122GS8112262Glasfaserverstärktes Polyamid P66141811..22112114LS11014585025Kunstharz0,97881122-TV

350.66 €

1 5 Arbeitstage 120155252100214000760000155WS811241K81124GS8112465Glasfaserverstärktes Polyamid P66151811..24122124LS12015578025Kunstharz1,04681124-TV

401.18 €

1 5 Arbeitstage 130170301930250000900000170WS811261K81126GS8112679Glasfaserverstärktes Polyamid P66165811..26132135LS13017076030Kunstharz1,61981126-TV

498.68 €

1 5 Arbeitstage 140180311800260000960000178WS811281K81128GS8112883Glasfaserverstärktes Polyamid P66175811..28142145LS14018071031Kunstharz1,76281128-TV

568.60 €

1 5 Arbeitstage 1501903117002700001020000188WS811301K81130GS8113086Glasfaserverstärktes Polyamid P66185811..30152155LS15019066031Kunstharz1,87581130-TV

390.46 €

1 5 Arbeitstage 1101603821303250001030000160WS812221,1K81222GS8122298Glasfaserverstärktes Polyamid P66152812..22113117-86038Kunstharz2,33581222-TV

51.74 €

1 5 Arbeitstage 30521671006400014100052WS812060,6K81206GS8120614,1Glasfaserverstärktes Polyamid P6650812..063231-265016Kunstharz0,12281206-TV

29.35 €

1 5 Arbeitstage 1528913600144002850028WS811020,3K81102GS811024Glasfaserverstärktes Polyamid P6627811..021616LS152863009Kunstharz0,02181102-TV

29.35 €

1 5 Arbeitstage 1730912400159003350030WS811030,3K81103GS811034,65Glasfaserverstärktes Polyamid P6629811..031818LS173054009Kunstharz0,02481103-TV

31.75 €

1 5 Arbeitstage 20351010500249005300035WS811040,3K81104GS811047,3Glasfaserverstärktes Polyamid P6634811..042121LS2035430010Kunstharz0,03481104-TV

34.75 €

1 5 Arbeitstage 2542118600335007600042WS811050,6K81105GS811057,1Glasfaserverstärktes Polyamid P6641811..052626LS2542350011Kunstharz0,05281105-TV

36.49 €

1 5 Arbeitstage 3047117500335008600047WS811060,6K81106GS811068Glasfaserverstärktes Polyamid P6646811..063231LS3047305011Kunstharz0,05881106-TV

41.71 €

1 5 Arbeitstage 35521266003900010100052WS811070,6K81107GS811079,5Glasfaserverstärktes Polyamid P6651811..073736LS3552260012Kunstharz0,07481107-TV

45.52 €

1 5 Arbeitstage 40601358005600014800060WS811080,6K81108GS8110814,5Glasfaserverstärktes Polyamid P6658811..084242LS4060219013Kunstharz0,1281108-TV

50.94 €

1 5 Arbeitstage 45651453005900016300065WS811090,6K81109GS8110916Glasfaserverstärktes Polyamid P6663811..094747LS4565197014Kunstharz0,13181109-TV

55.34 €

1 5 Arbeitstage 50701448006100017700070WS811100,6K81110GS8111017,4Glasfaserverstärktes Polyamid P6668811..105252LS5070181014Kunstharz0,14281110-TV

205.71 €

1 5 Arbeitstage 85125312750217000-125WS812171K81217GS8121764Glasfaserverstärktes Polyamid P66119812..178890-106031Kunstharz1,18881217-TV

182.22 €

1 5 Arbeitstage 100135252460199000650000135WS811201K81120GS8112059Glasfaserverstärktes Polyamid P66131811..20102104LS10013592025Kunstharz0,90281120-TV

160.28 €

1 5 Arbeitstage 75110273100172000500000110WS812151K81215GS8121548Glasfaserverstärktes Polyamid P66106812..157779-121027Kunstharz0,78681215-TV

156.18 €

1 5 Arbeitstage 90120222750141000465000120WS811181K81118GS8111840Glasfaserverstärktes Polyamid P66117811..189293LS90120107022Kunstharz0,61181118-TV

116.89 €

1 5 Arbeitstage 80105193100106000350000105WS811161K81116GS8111635,5Glasfaserverstärktes Polyamid P66102811..168283LS80105117019Kunstharz0,38681116-TV

1,230.11 €

1 5 Arbeitstage 200250-12703900001550000247WS811401,1K81140GS81140125-244811..40203208-53037Messing4,31-

138.32 €

1 5 Arbeitstage 85110192950112000385000110WS811171K81117GS8111739Glasfaserverstärktes Polyamid P66108811..178787LS85110107019Kunstharz0,4181117-TV

147.51 €

1 5 Arbeitstage 70105273250187000-105WS812141K81214GS8121453Glasfaserverstärktes Polyamid P66102812..147274-113027Kunstharz0,76581214-TV

88.60 €

1 5 Arbeitstage 659018370010700034000090WS811131K81113GS8111334Glasfaserverstärktes Polyamid P6687811..136767LS6590126018Kunstharz0,31181113-TV

233.26 €

1 5 Arbeitstage 90135352550290000-135WS812181,1K81218GS8121888Glasfaserverstärktes Polyamid P66129812..189395-91035Kunstharz1,64981218-TV

76.57 €

1 5 Arbeitstage 457320485010500026500073WS812091K81209GS8120923,3Glasfaserverstärktes Polyamid P6670812..094748-182020Kunstharz0,28881209-TV

134.75 €

1 5 Arbeitstage 6510027-177000500000100WS812131K81213GS8121348Glasfaserverstärktes Polyamid P6696812..136769-124027Kunstharz0,71881213-TV

77.98 €

1 5 Arbeitstage 608517400010300031500085WS811121K81112GS8111232Glasfaserverstärktes Polyamid P6682811..126262LS6085136017Kunstharz0,26981112-TV

71.35 €

1 5 Arbeitstage 55781643009000030000078WS811110,6K81111GS8111131Glasfaserverstärktes Polyamid P6677811..115757LS5578133016Kunstharz0,2381111-TV

93.60 €

1 5 Arbeitstage 709518350011100036500095WS811141K81114GS8111436,5Glasfaserverstärktes Polyamid P6692811..147272LS7095117018Kunstharz0,33181114-TV

61.15 €

1 5 Arbeitstage 35621859008000019900062WS812071K81207GS8120720Glasfaserverstärktes Polyamid P6658812..073739-232018Kunstharz0,20781207-TV

65.23 €

1 5 Arbeitstage 406819520010700026500068WS812081K81208GS8120823,3Glasfaserverstärktes Polyamid P6666812..084243-186019Kunstharz0,25281208-TV

86.77 €

1 5 Arbeitstage 507822445011700031500078WS812101K81210GS8121027,5Glasfaserverstärktes Polyamid P6675812..105253-155022Kunstharz0,36281210-TV

123.51 €

1 5 Arbeitstage 609526370017200048000095WS812121K81212GS8121245,5Glasfaserverstärktes Polyamid P6691812..126264-130026Kunstharz0,64281212-TV

1,132.11 €

1 5 Arbeitstage 160225-14706000002030000222WS812321,5K81232GS81232181-219812..32163171-61051Messing6,863-

2,627.62 €

1 5 Arbeitstage 220300-10809400003450000297WS812442K81244GS81244295-294812..44224236-43563Messing14,38-

719.68 €

1 5 Arbeitstage 160200311600260000990000198WS811321K81132GS8113282Glasfaserverstärktes Polyamid P66195811..32162165LS16020067031Kunstharz1,97481132-TV

633.94 €

1 5 Arbeitstage 1301904518004800001520000187WS812261,5K81226GS81226143Glasfaserverstärktes Polyamid P66181812..26133137-71045Kunstharz3,79981226-TV

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Größe Standards Metrisches System Artikelausführung Axial-Zylinderrollenlager
Form Cylindrical Zolltarif - Herkunftsland DE Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Anzahl 84825000

Technischer Support