INA Einreihige Nadellager mit Lippen, Innenring und Schmierbohrung, einseitig abgedichtet

INA Einreihige Nadellager mit Lippen, Innenring und Schmierbohrung, einseitig abgedichtet
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 30 mm / [Außendurchmesser] 28 - 47 mm / [Breite] 14 - 18 mm , 13 - 17 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Nadellager von INA berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Nadellager liegt zwischen 15 und 30 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 28 und 47 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 14 und 18 mm, 13 und 17 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0507737980000
0507738010000
0507738100000
0507738360000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite C (mm)
(mm)
Durchmesser F
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Anzahl Produktcode

24.86 €

1 5 Arbeitstage 15281410009700103002,0413200,03784824000NA4902-RSR-XL

27.06 €

1 5 Arbeitstage 173014900010000110002,1813220,0484824000NA4903-RSR-XL

29.00 €

1 5 Arbeitstage 203718750019500199003,7517250,07884825000NA4904-RSR-XL

36.45 €

1 5 Arbeitstage 304718550023900285005,417350,10484825000NA4906-RSR-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Artikelausführung Rolle Innenring (ja / nein) Ja
r (min.)(mm) 0,3 Markierungsabdeckung / Dichtung RSR Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Ja
Modellreihen NA49.. Lippe am Außenring ja / nein Ja Zolltarif - Herkunftsland DE
lichte Höhe Identifikator CN Käfigmaterial Stahl Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Gewicht pro 1

Technischer Support