FAG Aufnahmeringe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0167291290000
0167295790000
0167295870000
0167296250000
0167296680000
0167296760000
0167297060000
0167297140000
0167297300000
0167298200000
0167300620000
0167300700000
0167301190000
0167301430000
0190038620000
0191709550000
0191710300000
0191710560000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl Waren Innendurchmesser d
(mm)
Breite B
(mm)
Modellreihen Durchmesser D.
(mm)
Gewicht
(kg)

11.92 €

1 5 Arbeitstage 73182100902FE..99.50,036

5.38 €

1 5 Arbeitstage 73182400949.5FRM..1000,067

5.49 €

1 5 Arbeitstage 7318240010210FRM..1100,078

5.49 €

1 5 Arbeitstage 7318240011010FRM..1200,08

7.46 €

1 5 Arbeitstage 7318240012010FRM..1300,114

8.65 €

1 5 Arbeitstage 7318240012012.5FRM..1300,135

8.65 €

1 5 Arbeitstage 7318240013212.5FRM..1400,148

9.28 €

1 5 Arbeitstage 7318240013216FRM..1400,19

8.45 €

1 5 Arbeitstage 7318240014212.5FRM..1500,165

12.49 €

1 5 Arbeitstage 7318240016812FRM..1800,192

4.60 €

1 5 Arbeitstage 73182400668FRM..720,031

4.60 €

1 5 Arbeitstage 731824007210.5FRM..800,052

4.60 €

1 5 Arbeitstage 73182400794FRM..850,018

5.25 €

1 5 Arbeitstage 731824008410.5FRM..900,065

6.98 €

1 5 Arbeitstage 7318240011014FRM..1200,152

9.28 €

1 5 Arbeitstage 7318240012015.5FRM..1300,143

10.57 €

1 5 Arbeitstage 7318210016810FRM..1800,19

17.25 €

1 5 Arbeitstage 7318210018015.5FRM..1900,28

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bau Lokalisierungsring Inhaltsverzeichnis 1 Stück Technisches Material Stahl
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support