Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | C2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Gewindestift Breite | Form des Loches ca (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Breite C (mm) (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Länge S (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Länge A (mm) | Technisches Material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 47 | 31 | 13600 | Radial | 18700 | 6600 | 16,6 | 27,6 | 2,5 | 4 | zwei verzinkten Stahl winklig nach außen mit NBR - Komponente zwischen radial vorbelastet Dichtlippe | 14 | KRR | 12,7 | 37,4 | 4,5 | Stahl | 0,14 | GYE20-XL-KRR-B | ||
17.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 52 | 34,1 | 14000 | Radial | 16700 | 7800 | 16,7 | 33,8 | 2,5 | 3,9 | zwei verzinkten Stahl winklig nach außen mit NBR - Komponente zwischen radial vorbelastet Dichtlippe | 15 | KRR | 14,3 | 42,5 | 5 | Stahl | 0,19 | GYE25-XL-KRR-B | ||
25.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 72 | 42,9 | 25500 | Radial | 11700 | 15300 | 22,5 | 46,8 | 3 | 5,6 | zwei verzinkten Stahl winklig nach außen mit NBR - Komponente zwischen radial vorbelastet Dichtlippe | 19 | KRR | 17,5 | 60,3 | 6 | Stahl | 0,44 | GYE35-XL-KRR-B | ||
30.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 49,2 | 32500 | Radial | 10300 | 19800 | 23,5 | 52,3 | 4 | 6,4 | zwei verzinkten Stahl winklig nach außen mit NBR - Komponente zwischen radial vorbelastet Dichtlippe | 21 | KRR | 19 | 68,3 | 8 | Stahl | 0,61 | GYE40-XL-KRR-B | ||
31.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 49,2 | 32500 | Radial | 14600 | 20400 | 26,4 | 57 | 4 | 6,4 | zwei verzinkten Stahl winklig nach außen mit NBR - Komponente zwischen radial vorbelastet Dichtlippe | 22 | KRR | 19 | 72,3 | 8 | Stahl | 0,67 | GYE45-XL-KRR-B | ||
35.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 51,6 | 37500 | Radial | 9000 | 23200 | 26,4 | 62,8 | 4 | 6,9 | zwei verzinkten Stahl winklig nach außen mit NBR - Komponente zwischen radial vorbelastet Dichtlippe | 22 | KRR | 19 | 77,3 | 8,5 | Stahl | 0,75 | GYE50-XL-KRR-B | ||
21.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 38,1 | 19500 | Radial | 13800 | 11300 | 20,7 | 40,2 | 3 | 4,7 | zwei verzinkten Stahl winklig nach außen mit NBR - Komponente zwischen radial vorbelastet Dichtlippe | 18 | KRR | 15,9 | 52 | 5,8 | Stahl | 0,31 | GYE30-XL-KRR-B | ||
66.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 110 | 65,1 | 56000 | Radial | 7300 | 36000 | 29 | 76,5 | 5 | 7,2 | zwei verzinkten Stahl winklig nach außen mit NBR - Komponente zwischen radial vorbelastet Dichtlippe | 24 | KRR | 25,4 | 94,5 | 10,1 | Stahl | 1,46 | GYE60-XL-KRR-B | ||
115.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 125 | 74,6 | 66000 | Radial | 6300 | 44000 | 32 | 85,2 | 5 | 8,9 | zwei verzinkten Stahl winklig nach außen mit NBR - Komponente zwischen radial vorbelastet Dichtlippe | 28 | KRR | 30,2 | 109 | 12 | Stahl | 1,83 | GYE70-XL-KRR-B | ||
162.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 140 | 82,6 | 76000 | Radial | 5600 | 54000 | 38 | 97 | 5 | 8,8 | zwei verzinkten Stahl winklig nach außen mit NBR - Komponente zwischen radial vorbelastet Dichtlippe | 30 | KRR | 33,3 | 120 | 12 | Stahl | 2,57 | GYE80-XL-KRR-B | ||
17.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 40 | 27,4 | 9800 | Radial | 22300 | 4750 | 16,6 | 23,9 | 2,5 | 3,4 | zwei verzinkten Stahl winklig nach außen mit NBR - Komponente zwischen radial vorbelastet Dichtlippe | 12 | KRR | 11,5 | 31,6 | 4 | Stahl | 0,094 | GYE16-XL-KRR-B | ||
65.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 52 | 34,1 | - | - | - | 7800 | 17,6 | 34,03 | 2,5 | 4,15 | Einteilig RSR - Dichtung mit zusätzlichem Rostfreier Stahl flinger | 17 | KRR-VA | 14,3 | - | 5 | Rostfreier | 0,193 | - | ||
78.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 38,1 | - | - | - | 11300 | 19,6 | 40,31 | 3 | 5 | Einteilig RSR - Dichtung mit zusätzlichem Rostfreier Stahl flinger | 19 | KRR-VA | 15,9 | - | 6 | Rostfreier | 0,3 | - | ||
95.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 72 | 42,9 | - | - | - | 15300 | 20,6 | 47,4 | 3 | 5,7 | Einteilig RSR - Dichtung mit zusätzlichem Rostfreier Stahl flinger | 20 | KRR-VA | 17,5 | - | 6,5 | Rostfreier | 0,5 | - | ||
114.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 49,2 | - | - | - | 19800 | 21,6 | 52,83 | 4 | 5,9 | Einteilig RSR - Dichtung mit zusätzlichem Rostfreier Stahl flinger | 21 | KRR-VA | 19 | - | 8 | Rostfreier | 0,609 | - | ||
56.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 47 | 31 | - | - | - | 6600 | 16,6 | 29,05 | 2,5 | 4 | Einteilig RSR - Dichtung mit zusätzlichem Rostfreier Stahl flinger | 16 | KRR-VA | 12,7 | - | 5 | Rostfreier | 0,154 | - |
Loading...
Maßeinheit | Metrisch | Artikelausführung | Kugellager mit Radialeinsatz | Ringmutter | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Form | Zylindrisch | Methode der Befestigung | Befestigungsschrauben | Drehrichtung | Abwechselnd |
Modellreihen | GYE.. | Außenflächendesign | Kugelförmig | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84821090 | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
C2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Gewindestift Breite
Form des Loches ca(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Breite C (mm)(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Länge S(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Länge A(mm)
Technisches Material
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften